Rugged Mobile Power

Para garantir a prontidão para batalha e emergências, você precisa ter a capacidade de operar em alguns dos ambientes físicos mais extremos do mundo. Nossos conjuntos geradores Rugged Mobile Power (RMP) têm assinatura de baixo ruído (68 e 72 dB) e operam a temperaturas extremas, oferecem eficiência de combustível significativamente melhor e exigem menores custos de manutenção e necessidades de estoque de peças do que outros conjuntos geradores comerciais.

Geração de energia confiável para o exército e assistência em desastres

Quando você está no campo, não pode perder tempo se preocupando com a capacidade operacional do seu gerador. Adaptados de nossas unidades Advanced Medium Mobile Power Sources (AMMPS) que já estão em uso com sucesso pelas forças militares dos EUA, agora nossos grupos geradores Rugged Mobile Power (RMP) estão disponíveis para fornecer energia contínua confiável para organizações militares, de defesa e assistência em catástrofes fora dos EUA.

Adaptamos nossa plataforma de engenharia e tecnologia de nível militar incomparável para uso em desafiadoras missões militares e de assistência em desastres. Os produtos RMP (Rugged Mobile Power) são perfeitos para qualquer aplicação que enfrente logística desafiadora e ambientes extremos, onde os produtos com design menos elaborado simplesmente não bastam:

  • Usos militares internacionais; design e recursos comprovados no campo de batalha que atendem aos requisitos militares mundiais
  • Necessidades de energia primária, de reserva ou para emergências
  • Implantação para busca em desastres, recuperação, alívio e reconstrução
  • Ideal para locais remotos na selva, operações no Ártico isoladas e postos áridos com tempestades de areia

Pense nos conjuntos geradores RMP (Rugged Mobile Power) da Cummins quando você precisar de geração de energia robusta, confiável e comprovada em campo.

Por que Rugged Mobile Power?

Para aplicações e clientes que valorizam energia contínua e confiável em ambientes físicos extremos e/ou situações de emergência com:

  • Fornecimento limitado de combustível/alto custo de combustível
  • Necessidades de energia contínua
  • Disponibilidade limitada de peças; peças em comum entre as unidades (48%); inventário reduzido
  • Falta de suporte de manutenção

Rugged Mobile Power da Cummins fornece:

  • Eficiência de combustível significativamente melhor e opções multicombustível, inclusive JP-8 (NATO F-34), DF-1 e DF-2
  • Confiabilidade e durabilidade que atendem aos padrões militares
  • Classificação de energia primária com recurso de ligação em paralelo padrão para administração de carga
  • Custos de manutenção reduzidos com intervalos de manutenção mais longos
  • Capacidade de operar em ambientes com temperaturas extremas; temperaturas de operação de 58°C a -45°C (135°F a -50°F) 
  • PArtida de 24 volts com conexão padrão da OTAN

Como líder do setor, a Cummins oferece a mais ampla gama de modelos de geradores a diesel e a gás do setor. Isso garante que você encontrará o equipamento adequado para sua especificação ou carga.

Suporte mundial

O suporte de serviço e engenharia de vendas líder do setor da Cummins está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de locais de distribuição em todo o mundo. Acesse nosso localizador de vendas e serviço para localizar o distribuidor mais próximo de você.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.