Como as microrredes funcionam?
As microrredes são fontes de alimentação controladas localmente que podem integrar vários recursos de energia como o diesel, o gás natural, o vento e a energia solar. As microrredes proporcionam energia independene - quando a rede de alimentação tradicional se apaga, uma microrrede pode mudar imediatamente para geradores e baterias de reserva.
O controle da microrrede permite que os componentes funcionem como um perfeitamente - fonte de potência integrada e permite que você monitore o clima, os preços de serviços públicos e os dados de desempenho para que suas decisões bem informadas ajudem a manter os custos baixos e a energia ligada.
Quais são as vantagens das microrredes?
Resiliência
Quando uma fonte de energia cai, as microrredes garantem a alimentação contínua alternando imediatamente para outras fontes conectadas.
Descarbonização
As microrredes podem incorporar fontes de energia renováveis, oferendo uma solução prática para os esforços de descarbonização.
Eficiência
Os controles das microrredes inteligentes monitoram o desempenho para garantir a eficiência. As tecnologias de recursos de energia, os incentivos governamentais disponíveis e os serviços públicos também podem reduzir o custo total de propriedade.
Flexibilidade
A modularidade das microrredes atende às necessidades de energia em constante mudança, combinando instantaneamente a energia fornecida com a carga necessária.

Como as microrredes podem ser usadas?
A Cummins fornece uma variedade de soluções de microrredes para negócios, governos e instituições:
- Estufas
- Instalações de serviços de saúde
- Data centers
- Fábricas
- Instalações militares
- Comunidades e ilhas remotas
Quanto custa as soluções de microrrede?
Somos mais que um provedor - temos orgulho de ser um parceiro. Da criação do projeto até o serviço e suporte, nós estamos ao seu lado.
Entre em contato com uma de nossas equipes de microrredes hoje para que possamos saber mais sobre seu projeto e discutir os preços e as opções.
As microrredes entregam resultados para os clientes da Cummins
0 % redução no consumo de combustível diesel para a microrrede sustentável integrada de Calvert Island
0 % energia sustentável na microrrede de Fisherman's Landing quando não está na capacidade máxima
0 MW de capacidade na Agnew Gold Mine - a maior microrrede híbrida da Austrália
0 emissões equivalentes de carros reduzidas com a solução de microgrid da Agnew