liquid cooled gas series generator

Série de gás líquido resfriado para geradores para pequenas empresas

Frequência (Hz) 60
Certificação N/D

Aplicações

Geradores para pequenas empresas
  • Alimentação elétrica de reserva abrangente em geradores de 125 kW, a gás líquido resfriado, com desempenho comprovado e operação extremamente silenciosa
  • Operação totalmente automática quando usado com um painel de transferência automática de geração de energia da Cummins
  • Disponível para uso com gás natural ou vapor de propano líquido
  • Carcaça bonita e de barulho atenuado
  • Regulador eletrônico para controle de frequência preciso
  • Inclui aquecedor do refrigerante de 120 V
  • Gabinete de alumínio disponível
  • Garantia
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Ampères Folha de especificações
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN