KTAA19 Image

KTAA19 para uso comercial e industrial 

Frequência (Hz) 50
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 505 a 550 631 a 688
Primário 460 a 500 575 a 625

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor: motor Cummins da série KTA19.
  • Tipo: quatro tempos, refrigerado a água, turbocomprimido e com refrigerador final ar-ar.
  • Estrutura: virabrequim de aço fundido, biela, bloco de cilindros em ferro fundido.
  • Sistema de resfriamento: bomba de circulação de água e termostato integrados melhoram a eficiência de funcionamento do motor.
  • Filtro: filtro de alta precisão Cummins da série Fleetguard.
  • Alternador: alternador da série Stamford HC.
  • Tipo: campo magnético giratório, rolamento simples, 4 polos, sem escova, estrutura a prova de gotejamento, em conformidade com GB755, BS5000, e IEC34-1.
  • Estator: estrutura de ranhuras afuniladas, enrolamentos de passo 2/3, efetivamente suprimindo a distorção de forma de onda da terceira corrente harmônica e a tensão de saída sob carga não linear.
  • Rotor: disco de acionamento flexível conectado ao motor diretamente, enrolamento perfeito do amortecedor reduz a oscilação paralela.
  • Sistema de resfriamento: acionamento direto do ventilador centrífugo.
  • Sistema de controle: sistema de controle PowerCommand® baseado em microprocessador.
  • Proteção contra curto-circuito: disjuntor Schneider, proteção de patente AmpSentryTM, controlador PowerCommand®.
  • Estrutura da base: estrutura da base em aço aparafusada com montagem A/V, estrutura sísmica complexa e tanque de óleo inferior.
  • Radiador: radiador montado em conjunto gerador padrão.
  • Acessórios padrão: cotovelo de escape, foles de escape, silenciador de escape, etc.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C640 D5 50 575 / 460 631 / 505 Diesel EA_S_CC_18_EN
C690 D5 50 625 / 500 688 / 550 Diesel EA_S_CC_19_EN