kta50-g3 generator

KTA50 G3 para locação

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D
Certificado para kW kVa
Reserva 1120 a 1270 1400 a 1588
Primário 1006 a 1120 1258 a 1400

Aplicações

Locação

Visão geral:

Este pacote para locação Cummins® é um sistema de geração de energia robusto totalmente integrado que estabelece novas referências de desempenho, confiabilidade e eficiência para aplicações de energia primária e para emergências.

Projeto: 4 ciclos, 60° em V, 16 cilindros a diesel, turboalimentado, resfriado a ar

Diâmetro interno: 159 mm

Curso: 159 mm

Deslocamento: 50,3 L

Bloco do motor: ferro fundido

Capacidade da bateria: cadeias paralelas de 2 x 2 x 12 V, 75 A/h

Alternador de carregamento da bateria: 35 A

Tensão de arranque: 24 volts, terra negativo

Sistema de combustível: injeção direta

Filtro de combustível: filtros de combustível rosqueados com separador de água

Tipo de purificador de ar: elemento substituível seco com indicador de restrição

Tipo(s) de filtro do óleo lubrificante: Filtro rotativo de fluxo total

Sistema de resfriamento padrão: radiador à temp. ambiente de 50° C

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Folha de especificações
C1250D2R 50 1258 / 1006 1400 / 1120 EMERS-5884-EN
C1250D2R 60 1400 / 1120 1588 / 1270 EMERS-5884-EN

Frequência dupla para atender a diversas necessidades de energia - O versátil C1250 D2R tem capacidade para 50 e 60 Hz, com uma ampla faixa de tensão para aplicações de energia contínua, primária ou de emergência em ambientes comerciais, residenciais, industriais, empresas de serviços públicos e outros.

Um motor que trabalha mais duro e por mais tempo - o Cummins KTA50 G3 é reconhecido em todo o mundo pelo desempenho, confiabilidade e durabilidade. Com seus limites bastante altos de redução de potência para

temperaturas, altitudes e umidade, o motor KTA50 G3 está entre os motores de melhor desempenho nos ambientes operacionais mais adversos.

Maior mobilidade, custo de transporte mais baixo - Para atender à crescente demanda por eletricidade, o C1250 D2R vem em um contêiner ISO padrão de 20' (altura limitada) para fácil transporte através de fronteiras e regiões. Os módulos com certificação CSC podem ser enviados para o mundo todo como contêineres regulares, o que significa custos mais baixos de frete e transporte.

Uma unidade que permanece fria nos locais mais quentes da terra - O siste ma de resfriamento foi projetado para atender à Temperatura ambiente máxima (LAT) até 50°C em classificação contínua. Projetado com descarga de ar quente vertical, o C1250 D2R é adequado para instalações de vários grupos geradores.