kta38-g14 generator

KTA38 G14 para locação

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D
Certificado para kW kVa
Reserva 892 a 1020 1115 a 1275
Primário 800 a 928 1000 a 1160

Aplicações

Locação

Visão geral:

Este pacote para locação da Cummins Power Generation é um sistema de geração de energia robusto totalmente integrado que estabelece novas referências de desempenho, confiabilidade e eficiência para aplicações de energia primária e para emergências.

Projeto: 4 ciclos, 12 cilindros a diesel, turboalimentado, refrigerado a ar

Diâmetro interno: 159 mm

Curso: 159 mm

Cilindrada: 38 L

Bloco do motor: ferro fundido

Capacidade da bateria: 2 cadeias paralelas de 2 x 12V, 75A/h

Alternador de carregamento da bateria: 35A

Tensão de arranque: 24 volts, terra negativo

Sistema de combustível: regulador de controle de combustível elétrico (EFC), injeção direta

Filtro de combustível: dupla rotação em filtros de combustível de papel

Tipo de purificador de ar: elemento substituível seco com indicador de restrição

Tipo(s) de filtro do óleo lubrificante: Filtro rotativo de fluxo total

Sistema de resfriamento padrão: radiador ambiente 50 °C

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Folha de especificações
C1000D2R 50 1000 / 800 1115 / 892 EMERS-5883-EN
C1000D2R 60 1160 / 928 1275 / 1020 EMERS-5883-EN

Frequência dupla para atender a diversas necessidades de energia - O versátil C1000 D2R tem capacidade para 50 e 60 Hz, com uma ampla faixa de tensão para aplicações de energia contínua, primária ou de emergência em ambientes comerciais, residenciais, industriais, empresas de serviços públicos e outros.

Um motor que trabalha mais duro e por mais tempo, o Cummins KTA38 G14 é reconhecido em todo o mundo pelo desempenho, confiabilidade e durabilidade. Com seus limites bastante altos de redução de potência por temperaturas, altitudes e umidade, o motor KTA38 G14 está entre os motores de melhor desempenho nos ambientes operacionais mais adversos.

Maior mobilidade, custo de transporte mais baixo - Para atender à crescente demanda por eletricidade, o C1000 D2R vem em um contêiner ISO padrão de 20' (altura limitada) para fácil transporte através de fronteiras e regiões. Os módulos com certificação CSC podem ser enviados para o mundo todo como contêineres regulares, o que significa custos mais baixos de frete e transporte.

Uma unidade que permanece fria nos locais mais quentes da terra - O sistema de resfriamento foi projetado para atender à Temperatura ambiente máxima (LAT) até 50 °C em classificação contínua. Projetado com descarga de ar quente vertical, o C1000 D2R é adequado para instalações de vários grupos geradores