k19-cp marine generator

K19-CP para marítimos

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação IMO 2
Certificado para kW kVa
Primário 335 a 460 419 a 575

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

335-460 kWe

  • Motores a diesel Cummins de alta qualidade combinados a alternadores Cummins líderes do setor. Projetados, integrados e montados para otimizar a eficiência e o desempenho
  • Desenvolvidos para atender às exigentes demandas do ambiente marítimo com durabilidade superior e aos altos requisitos de tempo de atividade
  • Integração simplificada da embarcação com conexões mecânicas menos complexas
  • Disponível com alarme multiestação e painéis de monitoramento por meio de uma rede digital local para atender aos requisitos da aplicação
  • O sistema de alarme integrado pode ser configurado para se comunicar com os sistemas de dados centrais do navio
  • Configurações flexíveis disponíveis para personalizar o grupo gerador conforme os requisitos operacionais da embarcação
  • A garantia abrangente se aplica ao grupo gerador inteiro e é válida globalmente
  • Embalado na G&M Tex Ltd em Ipswich, Reino Unido

Modelo do motor: KTA19-D(M1)

Alternador: STAMFORD HCM534E

Dimensões e peso do produto:

Comprimento total

mm (pol.) 3500 (137)
Overall Width mm (pol.) 1540 (60)
Altura total mm (pol.) 2100 (82)
Peso total kg (lb) 4100 (9039)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário Voltagem Certificação Dados de instalação
Potência nominal com resfriamento por quilha ou troca de calor para Ship™s Service Power
K19-CP 50 419 / 335 380 | 400 | 415 | 440 Tier I da IMO MG-4347
K19-CP 50 475 / 380 380 Tier I da IMO MG-4345
K19-CP 50 488 / 390 400 | 415 | 440 Tier I da IMO MG-4345
K19-CP 60 500 / 400 416 | 440 | 460 | 480 Tier I da IMO MG-4346
K19-CP 60 563 / 450 416 Tier I da IMO MG-4344
K19-CP 60 575 / 460 440 | 460 | 480 Tier I da IMO MG-4344

Recursos do motor

  • Motor diesel turboalimentado robusto, de seis cilindros em linha com sistema de combustível mecânico oferece excelente economia de combustível e manutenção reduzida. Regulador de velocidade eletrônico opcional
  • Disponível em configurações de resfriamento por quilha ou troca de calor
  • Em conformidade com os requisitos de temperatura de superfície SOLAS e classificável para aplicações de espaço de máquinas não tripuladas (UMS), conforme definido pelas regras da sociedade IACS
  • Emissões IMO certificadas pela Lloyd's Register; aprovações da Classification Society disponíveis
  • Unidades de nível classificado equipadas com chicote de fios de alumínio extrudido superior, filtragem dupla e hardware homologado

Recursos do alternador

  • O alternador de 12 cabos e 3 fases fornece uma ampla gama de saídas reconectáveis
  • Projetado especificamente para aplicações marítimas com classificação IP23
  • O gerador de imã permanente de circuito fechado e rolamento simples fornece excitação constante sob todas as condições
  • Enrolamentos de passo 2/3 de série evitam correntes neutras excessivas
  • Classificável para aplicações de espaço de máquinas não tripuladas (UMS), conforme definido pelas regras da sociedade IACS
  • Rotores dinamicamente balanceados com mancais esféricos de vedação permanente
  • Aquecedores anticondensação integrados e dois conjuntos de RTD para grupos classificados