Cummins HSK78G Generator

Gerador a gás série HSK78G

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Conformidade global
Tipo de combustível Gás de combustão pobre

A nova série HSK78 oferece um pacote completo de recursos de geradores a gás e tecnologia a gás inovadora para aplicações de energia primária e potência máxima. O gerador da série HSK78G foi totalmente reprojetado, proporcionando potência confiável independentemente de quão extrema seja a fonte de combustível ou as condições operacionais.

Aplicações

Energia primária Cogeração

Visão geral:

Essa nova série representa um passou ousado em direção ao segmento de gás para a Cummins, apresentando nova tecnologia em um novo motor com novos níveis de eficiência, desempenho transitório e variação de gás, bem superiores aos geradores a gás natural anteriores.

 

Indústrias-alvo

 

Comercial e institucional Empresas de serviços públicos Industrial
Airports Aterros sanitários Mineração
Universidades Estações de tratamento de águas residuais Fabricação
Penitenciárias Fixação de grades Petróleo e gás
Shopping centers Digestores anaeróbios Estufas
  Produtores de energia independentes Agricultura

 

Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição

A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção da série HSK78G. Os melhores recursos aftermarket por meio de seu contato local dedicado, com suporte de um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros e instalações de distribuição de peças em mais de 190 países.

 

Cummins Infographic Map

 

 

 

  Modelo do grupo gerador C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Hz 50 50 50 60 60 60
Gás natural de gasoduto Rendimento elétrico ISO % 43,8 44,3 44,2 43,2 43,6 43,5
  Rendimento térmico ISO % 47,7 46,8 45,9 47,3 46,3 45,4
  Consumo de combustível ISO Kw 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  Calor utilizável Kw 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  № de metano mínimo 55 60 70 55 60 70
  Folha de dados D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
BTU baixo Rendimento elétrico ISO % 42,7 43,2 43,2 42,1 42,5 42,6
  Teor energético, BTU/scf 550 550 550 550 550 550
 

Dimensões (m)
(C X L X A)

6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8
  Aumento de temperatura (graus C) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  Emissões de NOx
(mg/Nmᶟ)
250 a 500 250 a 500 250 a 500 0,5 a 1,0

0,5 a 1,0

0,5 a 1,0
  Folha de dados D-6429 D-6425 D-6421      
Baixo MN              

* GCC disponível apenas em 50 Hz

Modelo do gerador kWe Hz Tipo de combustível Folha de especificações
C2000N5CD 2000 50 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf
C1800N5CD 1800 50 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf
C1600N5CD 1600 50 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf
C2000N6CD 2000 60 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf
C1800N6CD 1800 60 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf
C1600N6CD 1600 60 Gás de combustão pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf

Rendimento elétrico máximo

  • Até 44,2 por cento (50 Hz) e 43,5 por cento (60 Hz), atendendo às normas ISO*
  • Opera em uma faixa mais ampla de gás natural de pipeline até 70MN sem impactar a potência de saída
  • Ajustes automáticos do motor promovem mudanças na qualidade do combustível e desempenho de passo de carga rápido - tudo sem a necessidade de calibrar ou desligar o motor
  • Mais estabilidade, maior tempo de operação e custos de combustível mais baixos resultam em custo total de propriedade mais baixo

Excelente flexibilidade de combustível

  • Alta densidade de potência até combustíveis 40MN
  • Movido por uma ampla faixa de fontes de combustível de baixo custo e gratuitas que seriam considerados resíduos
  • Os novos modelos lidam mais eficientemente com combustíveis de baixo BTU, proporcionando potência robusta com combustíveis agressivos até níveis de contaminantes muito agressivos com menos redução de potência
  • Não é necessário espaço para sistemas de limpeza de gás
  • Despesas operacionais e de capital mais baixas

Altíssima confiabilidade

Capacidade de potência plena até 40oC (104F) com oferta de turbo padrão e até 55oC (131 F) de empolamento com oferta de turbo de alta temperatura ambiente acomoda o ambiente do local, inclusive temperatura e condições atmosféricas e do solo.

Funções combinadas de eletricidade e calor líderes de mercado

Rendimento térmico líder de mercado a 47,1% e 2110 kW produção térmica para aquecimento, resfriamento e geração de vapor proporcionam benefícios ambientais significativos ao recuperar CO2 e ocupa menos espaço, proporcionando maior flexibilidade de projeto

Ciclos de serviço líderes da indústria

  • O mais longo ciclo de serviço de revisão da indústria, de 80.000 horas, significa retorno do investimento mais alto, mantendo os custos de operação e manutenção baixos
  • Diagnósticos preditivos sofisticados disponíveis acionados por ferramentas inovadoras, como sensores de vela de ignição incorporados, sensores de NOx e coleta de dados de tendências em tempo real proporcionam tempo de inatividade mínimo e custos de manutenção padrão otimizados

Conformidade global

  • Até 250 mg/Nm3 (0,5g/hp-h) NOx sem pós-tratamento
  • Passo de carga de 30% a G1 com quatro passos para carga, proporcionando captação de carga superior e capacidades transitórias de rejeição de carga

Compatível com 60 Hz

EUA

  • Compatível com as normas NSPS
  • Certificação e marcação UL
    • UL2200
  • Conformidade com:
    • Código elétrico, NFPA 70
    • Código de combustível, NFPA 37
    • Código de reserva, NFPA 110 nível e tipo a serem determinados

Canada (Canadá)

  • Certificação e marcação CSA
    • CSA C22.2 № 14 e № 100
  • Conformidade com:
    • Código elétrico, CSA C22.1
    • Código de combustível, CSA B149
    • Código de reserva, CSA C282 e CSA Z32

Compatível com 50 Hz

Australia (Austrália)

  • Conformidade com:
    • Código elétrico, AS/NZS 3000
    • Código de combustível, AS/NZS 3814
    • Código de reserva, AS/NZS 3009

UE e Ásia

  • Marcação CE
  • Conformidade e certificação para o código de rede UE

Russia (Rússia)

  • Marcação EAC - União aduaneira da Rússia

Nigeria (Nigéria)

  • SONCAP