Como identificar o modelo de seu gerador

Saber o número do modelo de seu grupo gerador Cummins pode economizar tempo valioso. Ao entrar em contato com um revendedor/distribuidor da Cummins com dúvidas sobre serviço, manuais do operador, manutenção ou peças, esteja sempre preparado para mencionar modelo, especificação e número de série para receber assistência mais rápida e completa.

Os seguintes passos devem ajudar você a identificar seu grupo gerador.

  • Você consegue ler as informações na placa de identificação?
    O modelo e a especificação do grupo gerador são indicados na placa de identificação. A especificação é a letra no final da informação do modelo. Dependendo da idade de seu grupo gerador, a especificação pode ou não estar claramente identificada para você.
  • Se não puder encontrar ou ler a placa de identificação, você consegue encontrar um número de série estampado no grupo gerador?
    Ligue para a Central de Atendimento ao Cliente da Cummins em 1-800-888-6626 com o número de série. Aperte "3" quando solicitado pela gravação. Eles vão ajudá-lo a identificar o modelo e a letra de especificação que você precisa para encomendar peças e manuais. Se você não conseguir encontrar o número de série em seu grupo gerador, eles podem ajudá-lo a saber onde procurá-lo.
  • Se nenhuma das opções acima o ajudar a identificar seu grupo gerador Cummins, entre em contato com um distribuidor ou revendedor da Cummins.
    Sem informações da placa de identificação ou o número de série, talvez seja necessário que um revendedor ou distribuidor da Cummins em sua região examine o grupo gerador para identificá-lo. Para encontrar o local mais próximo, use o localizador de revendedores da Cummins ou ligue para 1-800-888-6626 e aperte "1" quando solicitado pela gravação.
Estudo de caso Ações

A Cummins celebra a parceria de longo prazo com a Nação Navajo ao fornecer energia confiável para resort

Ver

Energia para emergências: dois geradores da Cummins mantêm a sede do CalBank sempre ligada

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.