Cummins GTA855E Generator

GTA855e para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação Certificado EPA SI NSPS
Tipo de combustível Gás natural
Certificado para kW kVa
Reserva 250 a 300 312 a 375

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins – o robusto motor industrial de 4 ciclos com ignição por faísca fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H. O sistema de isolamento elétrico do alternador é reconhecido pela UL1446.
  • Sistema de controle – o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão que fornece integração total do sistema de grupos geradores, inclusive partida/parada remota automática, regulagem de tensão precisa,  exibição de mensagens de alarme e status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático mediante detecção de falha e conformidade com NFPA 110. O controle PowerCommand® está listado na UL508.
  • Sistema de resfriamento - O pacote de resfriamento padrão fornece operação confiável no nível de potência nominal a uma temperatura ambiente de até 104 °F.
  • Carcaças - Carcaças opcionais com proteção contra intempéries e atenuação de ruído estão disponíveis.
  • Normas - Os geradores foram projetados, desenvolvidos e testados de acordo com as normas UL, NFPA, ISO e IEC relevantes. O alternador foi certificado para CSA 22.2. Os controles são CSA C282-M1999 e 22.2 nº 14 M91. O controle PowerCommand® está listado na UL508.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C250N6 60 312 / 250 Gás natural Certificado EPA SI NSPS pdf
C300N6 60 375 / 300 Gás natural Certificado EPA SI NSPS pdf