Cummins GTA 8.3G Generator

GTA8.3G comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação N/D
Tipo de combustível Gás natural
Certificado para kW kVa
Reserva 175 219

Aplicações

Comercial e industrial
  • Forte capacidade de partida do motor e rápida recuperação de alterações de carga transitória.
  • O sistema de torque equiparado inclui um motor industrial Cummins com ignição por faísca de 4 ciclos, um alternador CA com alta capacidade de kVA de partida do motor e um regulador de tensão eletrônico com sensor de três fases para regulagem precisa em cargas estáveis e transitórias.
  • O controle eletrônico digital padrão PowerCommand® é um sistema integrado que combina os controles do motor e do alternador para alta confiabilidade e ótimo desempenho do grupo gerador.
  • Carcaça do grupo gerador e aquecedores de componentes opcionais protegem o grupo gerador em condições de operação extremas.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C175N6 60 144 / 115 Gás natural pdf
C175N6 60 219 / 175 Gás natural pdf