Cummins GTA38E Generator

GTA38e para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação Certificado EPA SI NSPS
Tipo de combustível Gás natural, propano
Certificado para kW kVa
Reserva 335 a 550 419 a 688

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins - O robusto motor industrial de ignição por faísca de 4 ciclos fornece potência confiável, emissões baixas e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H. O sistema de isolamento elétrico do alternador é reconhecido pela UL1446.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão que fornece integração total do sistema de grupos geradores, inclusive partida/parada remota automática, regulagem de tensão precisa, exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída e desligamento automático mediante detecção de falha. O controle PowerCommand® está listado na UL508.
  • Sistema de resfriamento - O pacote de resfriamento padrão fornece operação confiável no nível de potência nominal a uma temperatura ambiente de até 104 °F.
  • Carcaças - Carcaças opcionais com proteção contra intempéries e atenuação de ruído estão disponíveis.
  • Normas - Os geradores foram projetados, desenvolvidos e testados de acordo com as normas UL, NFPA, ISO e IEC relevantes. O alternador foi certificado para CSA 22.2. Os controles são CSA C282-M1999 e 22.2 nº 14 M91. O controle PPowerCommand® está listado na UL508.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVa / kW de demanda e resposta kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C550N6 60 625 / 500 Gás natural Certificado EPA SI NSPS pdf
C550N6 60 419 / 335 Propano Certificado EPA SI NSPS pdf
C550N6 60 688 / 550 Gás natural Certificado EPA SI NSPS pdf