ford v10t 6.8l generator

Ford V10T 6.8L comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA+
Tipo de combustível GN/propano
Certificado para kW kVa
Reserva 85 a 125 106 a 156

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor a gás para serviço pesado da Ford - robusto de 4 ciclos industrial e ignição por faísca industrial fornece energia confiável. O controle eletrônico da relação ar/combustível proporciona um ótimo desempenho do motor e uma resposta rápida às mudanças de carga. Catalizador de três vias: converte simultaneamente NOx, CO e HC em nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água, minimizando as emissões nocivas do grupo gerador.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento - o pacote de resfriamento padrão fornece funcionamento confiável até 40 °C (104 °F) em temperatura ambiente.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
GGHG 60 106 / 85 GN/propano EPA+ S-1607
GGHH 60 125 / 100 GN/propano EPA+ S-1607
GGHJ 60 156 / 125 GN/propano EPA+ NAS-5524-EN