DQBPU generator

Fonte de alimentação DQBPU

Certificação Tier 2 da EPA

A DQBPU foi projetada para basic expeditionary airfield resources (BEAR). Ela usa o Power Command Control militar e oferece vantagens operacionais significativas para todo tipo de serviço militar.

Aplicações

Forças Armadas/AMMPS

Regiões disponíveis

EUA e Canadá Africa & Oriente Médio Mexico (México) Philippines (Filipinas) Singapore (Singapura) Brazil (Brasil) Bolivia (Bolívia) Uruguay (Uruguai) Paraguay (Paraguai) Argentina Colombia (Colômbia) América Central Europe (Europa) Japan (Japão) Korea (Coreia)

Visão geral:

Projetado e testado para aplicações militares, o modelo DQBPU usa o Controle PowerCommand e oferece vantagens operacionais significativas para todos os serviços militares. Ele pode funcionar com vários combustíveis (JP-8, JP-5, Jet A, DF 1,2), opera em uma ampla faixa de temperaturas e proporciona excelente qualidade de energia. O DQBPU é uma opção de potência integrada em uma configuração móvel, com energia confiável e estável.

DQPBU 60 Hz 50 Hz
Voltagens (v) 2400.4160 2200/3800 -
Potência nominal (kW) primária (kVA) 800 (1067) 667 (889)
Carga completa ao nível de som a 7m 84 dB(A) 84 dB(A)
Modelo do alternador 741FDM5066 741FDM5066
Tamanho L x P x A mm (pol.) 9692 x 2456 x 2390mm (382 x97x94pol.)
Peso sem combustível kg (lb) 18407 (40580)  
Peso com combustível kg (lb) 18747 (41330)  
Consumo de combustível
Classificação de 60 Hz a 800 kW gph (lph)
60,8 (230,15)  

 

  • 50/60 Hz, 2400/4160 / 2200/3800 volts, 3 trifásica, cabo de 4
  • gerador a diesel montado em reboque de energia primária de 800 kW
  • JP-8, DF1, 2, DL1, 2 JP5 and Jet A, A1, LS1, 2 DS1, 2
  • Faixa de temperatura operacional: 25°F a 140°F
  • Excelente Concessionária Tipo II de Qualidade de Energia (Classe 2A) MIL-STD 1332B
  • Emissão irradiada de EMC e suscetibilidade por MIL-STD 461F.
  • Atenuado pelo som de 84 dBA a 7 metros
  • Anunciador remoto
  • Pronto para ligação em paralelo (automático/manual)
  • Altitude de operação de 4000 pés; acima de 4000 pés com redução