Controle e monitoramento remotos

O sistema de monitoramento remoto do PowerCommand oferece uma maneira conveniente de observar conjuntos de geradores, chaves de transferência e componentes do sistema de alimentação auxiliar.

Monitoramento remoto do gerador Cummins.jpgMonitoramento e controle remotos aumentam a flexibilidade do sistema de alimentação

Independentemente de os operadores do sistema de alimentação estarem no data center ou fora dele, a Cummins possui recursos de monitoramento e controle remotos incorporados ao sistema de controle PowerCommand®. Isso permite a visibilidade do desempenho do sistema de alimentação e torna-o facilmente acessível para qualquer pessoa por meio de um navegador da Web via intranet ou internet.

Os usuários finais aprovados podem acessar com segurança a interface de monitoramento remoto via navegador da web, precisando apenas de um computador, tablet ou dispositivo habilitado para a web; nenhuma instalação adicional de software é necessária. Além disso, o sistema de monitoramento remoto permite que vários usuários monitorem o equipamento do sistema de alimentação simultaneamente.

Os usuários finais podem monitorar critérios de desempenho do conjunto gerador, como dados do motor, dados do alternador e status do sistema de controle, bem como status de conexão da chave de transferência – disponibilidade da fonte, dados da fonte e fonte conectada – bem como nível de carga, se disponível. Dispositivos opcionais de entrada/saída (I/O) estão disponíveis para ampliar ainda mais os recursos de monitoramento.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.