Inovações para data centers

Com tecnologias sofisticadas de controle de emissões e classificações de carga específicas para data centers, os grupos geradores Cummins estão no centro de nossos sistemas de alimentação elétrica de reserva. Motores robustos com baixo consumo de combustível; alternadores de alto desempenho; sistemas de controle digital a bordo; turbocompressores para resposta rápida - todos projetados, fabricados e testados por especialistas de data centers da Cummins.

As inovações da Cummins representam a melhor tecnologia disponível para alimentação elétrica de reserva de data centers. A combinação de equipamentos confiáveis e componentes perfeitos torna os grupos geradores Cummins os mais confiáveis do mundo.

Grupos geradores diesel

Nossos grupos geradores movidos a diesel estão disponíveis em tamanhos de 10 kW a 2.5 MW. Com motores diesel limpos e modernos e opções avançadas de pós-tratamento do escape, esses grupos geradores essenciais são adequados para aplicações de energia de reserva para emergências, energia contínua ou energia primária.

Grupos geradores a gás de combustão pobre

Os grupos geradores para motor a gás natural de queima pobre da Cummins estão disponíveis em tamanhos de 315 kW a 2 MW. Nossos geradores a gás natural produzem emissões muito baixas e são adequados para aplicações de energia primária e de eletricidade e calor combinados (CHP). Uma opção de combustível de baixo BTU está disponível em modelos específicos.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.