Chaves de transferência automática para data centers

As chaves de transferência automática da Cummins contam com nossa tecnologia de controle PowerCommand® para fácil operação e um projeto robusto de alta força de contato para operar por milhares de ciclos de comutação.

Chaves de transferência automática confiáveis ​​para data centers

Usadas para comutar energia entre as fontes de alimentação primárias (serviço público ou de geradores) e secundárias (de emergência ou suplementares), nossa linha completa de chaves padrão está disponível de 40 a 4.000 A para toda a gama de sistemas de alimentação elétrica, todos compartilhando uma linguagem de comunicação de barramento comum.

Entre os principais recursos estão:

  • Transferência de transição aberta, fechada ou programada
  • Configurações de isolamento de derivação
  • Suporte a potência nominal de até 200 kA
  • Prático visor frontal para você analisar facilmente as condições de energia e carga, fazer ajustes, conferir eventos e verificar o status da rede
  • Configurações de entrada de serviço até 1.000 amp
  • Certificações, incluindo: UL, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC/seismic, OSHPD e NEMA ICS 10
  • Chaves personalizadas estão disponíveis para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto.

Fornecendo a melhor tecnologia disponível a data centers de todo o mundo

Com mais de 100.000 instalações em todo o mundo, as chaves de transferência automática da Cummins são as preferidas dos proprietários e operadores de datacenters que buscam a melhor tecnologia disponível para proteger suas aplicações de missão crítica. Nossa vasta rede de distribuição global nos possibilita oferecer consultoria especializada, não importa onde você esteja.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.