onan commercial standard diesel generator

Geradores Cummins Onan Standard diesel para uso móvel comercial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D

The Cummins Onan Standard Diesel Series of generators are designed for tough commercial applications that do not require a housed product. They offer exceptional value with features to match, including smooth operation, increased cooling efficiency, and low harmonic distortion. All standard diesel generators operate at low speed for long life, and can be used in both open and compartment-type applications.

Aplicações

Mobilidade comercial
  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento
  • Múltiplas entradas de ar para instalação flexível e tamanho compacto, oferecendo várias opções de montagem
  • Garantia
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Ampères Folha de especificações
6.0HDKAL-5009 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-7 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-8 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-9 50 3 115/230 18,8 A-1390
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-3 60 3 120/240 22,6 A-1390
7.5HDKAL-5 60 1 120/240 75/37.5 A-1390
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22,6 A-1390
8.0HDKAG-11473 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
8.0HDKAG-5007 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
10.0HDKAG-11322 60 3 120/240 30,1 A-1393
10.0HDKAG-11509 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-5008 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-5280 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-61731 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-61733 60 3 120/208 34,7 A-1393
CM20-1 60 1 120/240 83 A042J422
CM20-2 60 3 120/208 69 A042J422
CM20-3 60 3 277/480 30 A042J422
CM25-1 60 1 120/240 104 A042J422
CM25-2 60 3 120/208 87 A042J422
CM25-3 60 3 277/480 38 A042J422