onan quiet gas generator

Geradores de gás silencioso da Cummins Onan para dispositivos móveis comerciais

Frequência (Hz) 60, 50
Certificação N/D

Projetados para aplicações comerciais difíceis, os geradores da série Cummins Onan Quiet Gas têm inúmeros recursos de qualidade. Eles incluem ruído e vibração excepcionalmente baixos, fácil instalação, capacidade de diagnóstico e regulação digital, o que mantém a estabilidade da tensão à medida que as cargas mudam. O Quiet Gas EFI é o primeiro grupo gerador com Injeção Eletrônica de Combustível do setor.

Aplicações

Mobilidade comercial
  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • Garantia
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Ampères Folha de especificações
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45,8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45,8| A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13,2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.8HGJAD-2100 50 1 230 25,2 NAS-5592-EN
6.5HGJAE-2145 (**3256) 60 1 120/240 27,1 A-1441
6.5HGJAE-3554 (**4665) 60 1 120 54 A-1441
7.0HGJAD-2139 (**3240) 60 1 120 58,3 A-1443
7.0HGJAD-2141 (**3252) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-2560 (**3671) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-6760 (**7871) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAE-1912 (**2023) 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-2132 (**3243) 60 1 120 58,3 A-1441
7.0HGJAE-2137 60 3 120/240 16,8 A-1441
7.0HGJAE-2556 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-6758 (**7869) 60 1 120/240 29,2 A-1441