Commercial QD

Geradores a diesel silencioso da Cummins Onan para dispositivos móveis comerciais

Frequência (Hz) 60, 50
Certificação N/D

Aplicações

Mobilidade comercial

Visão geral:

Os modelos da série Quiet Diesel são a melhor opção quando são necessários baixo ruído e baixa vibração. Seu projeto revolucionário torna esses grupos geradores até 15 dB(A) mais silenciosos que outros geradores a diesel e mais silenciosos que a maioria dos grupos geradores a gasolina. As unidades são totalmente embutidas, incluindo sistemas de resfriamento, silenciamento e admissão. Para aplicações em que o silêncio é menos importante, escolha a série a diesel Cummins Onan Standard.

  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento
  • Múltiplas entradas de ar para instalação flexível e tamanho compacto, oferecendo várias opções de montagem
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Ampères Folha de especificações
10.0HDKCC-42345 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
10.0HDKCC-4512 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
11.0HDKBN 50 1 230 47,8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 110/220 100/50 A-1579
11.0HDKBN 50 1 115/230 95.7/47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 120/240 91.7/46 A-1579
11.0HDKBN 50 1 220 50 A-1579
12.0HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12.0HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP 50 1 110/220 122.7/61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 115/230 117.4/58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 1 120/240 112.5/56.3 A-1580
13.5HDKBP 50 1 220 61,4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 230 58,7 A-1580
13.5HDKBP 50 3 110/220 44,3 A-1580
13.5HDKBP 50 3 115/230 42,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 120/240 40,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 220/380 25,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 230/400 24,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 240/416 23,4 A-1580
17.5HDKBR 50 1 115/230 152.2/76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 120/240 145.8/72.9 A-1581
17.5HDKBR 50 1 220 79,5 A-1581
17.5HDKBR 50 1 230 76,1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 110/220 159.1/79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 3 110/220 57,4 A-1581
17.5HDKBR 50 3 115/230 54,9 A-1581
17.5HDKBR 50 3 120/240 52,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 220/380 33,2 A-1581
17.5HDKBR 50 3 230/400 31,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 240/416 30,4 A-1581
19.0HDKBV 50 1 230 82,6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 110/220 172.7/86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 1 115/230 165.2/82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 220 86,4 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
19.0HDKBV 50 3 230/400 34,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 240/416 32,9 A-1582
19.0HDKBV 50 3 110/220 62,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 115/230 59,6 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
5.0HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5.0HDKBC-2860 60 1 120 41,7 A-1452
5.0HDKBC-2861 60 1 120/240 41.7/20.8 A-1452
5.0HDKBC-2905 60 3 120/240 12 A-1452
6.0HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 62,5 A-1392
7.0HDKBL 50 1 110/220 63.6/31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 115/230 60.9/30.4 A-1577
7.0HDKBL 50 1 120/240 58.3/29.2 A-1577
7.0HDKBL 50 1 220 31,8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 230 30,4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 62,5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66,6 A-1486
8.0HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM 50 1 230 41,3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 110/220 86.4/43.2 A-1578
9.5HDKBM 50 1 115/230 82.6/41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 120/240 79.2/39.6 A-1578
9.5HDKBM 50 1 220 43,2 A-1578