pto generator

Geradores Cummins Onan PTO para uso móvel comercial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D

Os modelos de geradores Cummins Onan Protec PTO são desenvolvidos especificamente para uso móvel em veículos de emergência com projeto comprovado em campo para alto desempenho e longa vida útil. Os recursos incluem várias configurações de montagem, rotação bidirecional com ventilador radial e regulador de tensão eletrônico de estado sólido e montável remotamente. Garantia-padrão de cinco anos.

Aplicações

Mobilidade comercial
  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento
  • Múltiplas entradas de ar para instalação flexível e tamanho compacto, oferecendo várias opções de montagem
  • Garantia
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Folha de especificações
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394