commercial hydraulic generator

Geradores hidráulicos Cummins Onan para uso móvel comercial

Frequência (Hz) 60, 50
Certificação N/D

A série Cummins Onan Hydraulic de geradores foi projetada como um sistema de alimentação elétrica totalmente integrado que inclui bomba hidráulica, gerador-motor, sistema de filtragem, resfriador e reservatório de óleo em um pacote completo, compacto e leve. Os geradores Cummins Onan Hydraulic dão partida sob carga total e operam na potência de saída nominal, fornecendo toda a potência e desempenho pelos quais você está pagando.

Aplicações

Mobilidade comercial
  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento
  • Múltiplas entradas de ar para instalação flexível e tamanho compacto, oferecendo várias opções de montagem
  • O circuito hidráulico tem proteção contra sobrevelocidade e subvelocidade
  • Garantia
Modelo do gerador Hz Fase Voltagem Ampères Folha de especificações
10RBAB-2010D 60 1 120/240 83/42 A-1497
15RBAB-2010D 60 1 120/240 125/63 A-1498
20RBAA-3576 60 1 120/240 166/83 A-1459
25RBAA-3579 60 1 120/240 208/104 A-1460
6RBAB-2010D 60 1 120/240 50/25 A-1495
8RBAB-2010D 60 1 120/240 67/33 A-1496
8RBAB-2010D 50 1 120/240 67/33 A-1499