Grupo gerador B 3.3 - Toda a nova gama de produtos 44-66kVA

O novo e aprimorado projeto dos grupos geradores 4BTAA3.3 movidos a motor cobre a faixa de potência 44 - 66 kVA @ 50 Hz e 40 - 60 kWe @ 60 Hz. Esses produtos estão disponíveis nas versões emissionada (50Hz & 60Hz) e não emissionada (50Hz).

b3.3-hero-photo.jpg

Esses grupos geradores vêm repletos de recursos como baixo nível de ruído (50 Hz: 75 dBA @1 metro @75% de fator de carga, 60 Hz: 75 dBA @1 metro @75% de fator de carga), capacidade de limitação ambiental de 50 °C com restrição de ½" , pegada ambiental 21% menor que o S-3.8 e em conformidade com CE. O gabinete acústico foi especialmente projetado com entrada de ar na porta lateral, otimizando o comprimento do grupo gerador. Possui adaptação para levantamento de ponto único e capacidade de manutenção aprimorada para grupos geradores fechados com espaçamentos adequados.

A plataforma, que é projetada para 12 horas de autonomia de combustível, tem apoios destacáveis que economizam tempo e facilitam o manuseio e o transporte seguros e eficientes. O tubo de abastecimento de combustível aprimorado permite acesso e abastecimento convenientes do operador, evitando vazamentos. O B3.3 é um motor projetado pela Cummins com densidade de potência aprimorada e 500 horas de intervalo de serviço. O painel de controle é montado em um pedestal para facilitar o acesso e tem estética aprimorada com bandejas de cabos para o direcionamento interno da fiação.

Recursos

Folha de especificações - Esta folha de especificações abrange os seguintes grupos geradores B3.3: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L.

Folhas de dados - Estas são as folhas de dados de modelo para cada respectivo produto: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L

Folheto do B3.3 - O folheto dá detalhes sobre a nova gama de produtos 44-66 kVA com imagens e também detalhes dos escritórios de suporte locais.

Estoque estratégico em Rumst entrega resultados

Um centro de distribuição de alta qualidade na Europa que libera o poder da Cummins e garante o sucesso do cliente. Adaptando uma abordagem única de vendas com prazos de entrega reduzidos a grupos geradores para o benefício de distribuidores, revendedores e clientes finais da Cummins.

4BTAA3.3
4BTAA3.3 com o gabinete aberto
4BTAA3.3 com o gabinete fechado
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.