Como funciona o CHP?

O sistema de eletricidade e calor combinados (CHP) refere-se ao uso de uma estação de energia baseada em motor térmico para gerar eletricidade, calor e CO2.

Pouco desperdício e muito a ganhar.

Os geradores de gás natural de combustão pobre produzem energia elétrica. Calor residual do escape, reaproveitado como energia térmica e armazenado como água quente para uso quando necessário. O dióxido de carbono liberado no gás de escape é esfregado e convertido em fertilizante de CO2 aerotransportado e, em seguida, introduzido na estufa para promover o crescimento das plantas.

Através da captura e reutilização de calor residual de escape e CO2, o CHP alcança até 90% de eficiência e utilização de energia. Em comparação com as estufas tradicionais alimentadas por caldeiras e eletricidade de serviço público, oferece uma redução de até 30% nos custos de energia.

289-I-CHP_Comparison_Chart.jpg

Sistemas prontos para o uso para produtores em estufa

A Cummins oferece gestão de sistemas CHP pronta e completa, desde dimensionamento, projeto e instalação até operação e manutenção contínuas. Os produtores em estufa podem realizar os benefícios completos de CHP simplesmente deixando os especialistas da Cummins cuidarem de todos os detalhes.

Nossos parceiros de estufa implementaram o CHP para maximizar a eficiência e alcançar uma lucratividade sem precedentes, e estamos lá com eles a cada passo do caminho. Com as pressões do mercado e os recursos disponíveis mudando o cenário das estufas na América do Norte, muitos produtores da América do Norte estão buscando o CHP para obter uma vantagem competitiva. A Cummins não apenas fornece o conhecimento para ajudar a colocar seu sistema de CHP em funcionamento, mas também está comprometida em apoiá-lo à medida que suas operações crescem no futuro.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.