C25G Gas Generator Series

Série de geradores a gás C25G

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Conformidade global
Tipo de combustível Gás de combustão pobre

The new C25G is a high-efficiency gas generator series offering a total package of gas generator capabilities and innovative gas technology for prime and peaking power applications.

Aplicações

Energia primária Cogeração

Visão geral:

The C25G is engineered to deliver superior fuel efficiency and provide you with reduced maintenance costs per kWh, together with an outstanding worldwide responsive support network to maximize your value and economy.

 

 

 

C25G generator features 1

 

C25G generator features 2

 

Indústrias-alvo

 

Comercial e institucional Empresas de serviços públicos Industrial
Airports Aterros sanitários Mineração
Universities Estações de tratamento de águas residuais Fabricação
Penitenciárias Fixação de grades Petróleo e gás
Shopping centers Digestores anaeróbios Estufas
  Produtores de energia independentes Agricultura

 

Wherever you are, whatever your job, Cummins expertise is Always On

Cummins offers customers unrivaled peace of mind when it comes to servicing and maintaining the C25G. Os melhores recursos aftermarket por meio de seu contato local dedicado, com suporte de um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros e instalações de distribuição de peças em mais de 190 países.

Cummins Infographic Map

 

  Modelo do grupo gerador C500N5C C580N6C
  Hz 50 60
Gás natural de gasoduto Rendimento elétrico ISO % 41,6 40,6
  Rendimento térmico ISO % 50,4 51,2
  ISO Fuel Consumption kW 1203 1429
  Usable Heat kW 606 731
  № de metano mínimo 75 72
BTU baixo Rendimento elétrico ISO % 39,5 38,60
  Energy Content 14 - 28.8 MJ/Nm3 400 - 830 BTU/scf
  Dimensões (m)
(C X L X A)
4,9 x 1,8 x 2,2 4,9 x 1,8 x 2,2
  Aumento de temperatura (graus C) 80 - 105 80 - 105
  Emissões de NOx
(mg/Nmᶟ)
250 - 500 0.5 - 1.0
Modelo do gerador kWe Hz Tipo de combustível Certificação
C500N5C 500 50 Lean-Burn Gas, Gas Conformidade global
C580N6C 580 60 Lean-Burn Gas, Gas Conformidade global

POWER 

  • Excellent Power Density – 500kW (50Hz) & 580kW (60Hz) from a 25L engine
  • High Electrical Efficiency – Up to 41.6% (50Hz) and 40.6% (60Hz) on pipeline natural gas down to 71 MN (50Hz) and 68 MN (60Hz), meeting ISO standards

FUEL FLEXIBILITY

  • – Pipeline natural gas down to 60 MN, biogas fuels down to 18MJ/Nm3 (485BTU/scf) at full power, as low as 14MJ/Nm3 (375BTU/scf) with 70% derate; contaminant capability on aggressive fuels

ENVIRONMENTAL CAPABILITY

  • Ambient Temperatures – Achieves 500kW (50Hz) in ambient temperatures of 41°C and 580kW (60Hz) full power available up to 34°C. Reliable power up to 52°C with derate for both 50Hz and 60Hz models.
  • Altitude Capability – 50Hz models achieve full power up to 1600 meters, maximum 2000 meters with minor derate. 60Hz models achieve full power up to 1300 meters, to a maximum of 2000 meters with minor derate

EMISSIONS

  • Low NOx Emissions– As low as 250 mg/Nm3  (0.5g/hp-hr) without aftertreatment, compliant with EU Medium Combustion Plant Directive (MCP) and US EPA NSPS Stationary compliant capable.
  • Grid Code Compliance - Meets CE, UL, CSA, ENTSO-e Grid Codes (e.g. RfG, VDE, G99) and EAC (Russian Customs Union) requirements & certifications


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.