telecom generator

C22 D5T para telecomunicações

Frequência (Hz) 50
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 17 a 22 17 a 18
Primário 16 a 20 16

Aplicações

Telecomunicações

Visão geral:

Esse grupo gerador comercial da Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, oferecendo desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de reserva estacionária, energia primária e operação contínua em lugares remotos.

Projeto: 4 ciclo, em linha, naturalmente aspirado

Diâmetro interno: 91.7 mm (3.6 pol.)

Curso: 127 mm (5 pol.)

Deslocamento: 2.5 litros (153 pol.³)

Bloco de cilindros: 3 cilindros de liga de ferro fundido, em linha

Capacidade da bateria: 65 AH

Alternador de carregamento da bateria: 36 Ampères

Tensão inicial: 12 volts, terra negativo

Sistema de combustível: Injeção direta

Filtros de combustível: Rotativos, com separador de água

Tipo de filtro de ar: Elemento substituível do tipo seco

Tipo(s) de filtro do óleo lubrificante: Filtro rotativo de fluxo total

Sistema de resfriamento padrão: radiador ambiente com sistema de recuperação de refrigerante 122 °F (50 °C)

Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Fase Tipo de combustível Folha de especificações
50 16 / 16 17 / 17 1 Diesel EMERS-5628-EN
50 16 / 20 18 / 22 3 Diesel EMERS-5628-EN

Motor de caminhão pesado: O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.

Alternador: Excelente capacidade de partida do motor com enrolamentos de passo de baixa reatância 2/3 e baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares.

Sistema de controle: O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme.

Sistema de resfriamento: O sistema de radiador integral de série, que é projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos do projeto de instalação para o calor rejeitado.

Gabinetes: Gabinete com proteção contra intempéries e atenuação de barulho. Fator de carga máximo de 74 db a 1 m a 100%

Garantia: Apoiado por uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Operações remotas: Tanque de combustível de 1000 L com alta capacidade, alta robustez estrutural e gabinete com tranca antifurto.

Intervalo de serviço estendido: Intervalos de troca opcionais de 1000 horas para filtro de combustível, óleo lubrificante e filtro de ar.

Capacidade de levantamento: Adaptação para levantamento de ponto único para facilitar o transporte. Vãos adicionais para empilhadeira também são fornecidos.

ATS integrado: Chave de transferência automática e chave de bypass manual integrada no gabinete do grupo gerador.