telecom generator

C12 D6T para telecomunicações

Frequência (Hz) 60
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVA
Reserva 12 12 a 15
Primário 11 11 a 14

Aplicações

Telecomunicações

Visão geral:

Esse grupo gerador comercial da Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, oferecendo desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de reserva estacionária, energia primária e operação contínua em lugares remotos.

Projeto: 4 ciclo, em linha, naturalmente aspirado

Diâmetro interno: 91.7 mm (3.6 pol.)

Curso: 127 mm (5 pol.)

Deslocamento: 2.5 litros (153 pol.3)

Bloco de cilindros: 3 cilindros de liga de ferro fundido, em linha

Capacidade da bateria: 65 AH

Alternador de carregamento da bateria: 36 Ampères

Tensão inicial: 12 volts, terra negativo

Sistema de combustível: Injeção direta

Filtros de combustível: Rotativos, com separador de água

Tipo de filtro de ar: Elemento substituível do tipo seco

Tipo(s) de filtro do óleo lubrificante: Filtro rotativo de fluxo total

Sistema de resfriamento padrão: radiador ambiente com sistema de recuperação de refrigerante 122 °F (50 °C)

Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Fase Tipo de combustível Folha de especificações
60 11 / 11 12 / 12 1 Diesel EMERS-5669-EN
60 14 / 11 15 / 12 3 Diesel EMERS-5669-EN

Motor de caminhão pesado: O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.

Alternador: Excelente capacidade de partida do motor com enrolamentos de passo de baixa reatância 2/3 e baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares.

Sistema de controle: O controle eletrônico PowerCommand 1.1 é um equipamento de série que fornece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remota automática, exibição de mensagens de alarme e status.

Sistema de resfriamento: O sistema de radiador integral de série, que é projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos do projeto de instalação para o calor rejeitado.

Gabinetes: Gabinete com proteção contra intempéries e atenuação de barulho. Fator de carga máximo de 77 db a 1 m a 100%

Garantia: Apoiado por uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Operações remotas: Tanque de combustível de 1000 L com alta capacidade, alta robustez estrutural e gabinete com tranca antifurto.

Intervalo de serviço estendido: Intervalos de troca opcionais de 1000 horas para filtro de combustível, óleo lubrificante e filtro de ar.

Capacidade de levantamento: Adaptação para levantamento de ponto único para facilitar o transporte. Vãos adicionais para empilhadeira também são fornecidos.

ATS integrado: Chave de transferência automática e chave de bypass manual integrada no gabinete do grupo gerador.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.