6ctaa8.3

6CTAA8.3 para aplicação comercial industrial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 1 da EPA, TA Luft 4g
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 176 a 225 220 a 281

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - tanques com sub-base de parede dupla e tanques diários em plataformas também são oferecidos.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Diesel APS-5945-EN
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Diesel Tier 1 da EPA APS-5945-EN
C250 D5 50 250 / 200 Diesel SS8-CPGK
C250 D5 50 227 / 182 250 / 200 Diesel 4g TA Luft SS8-CPGK
C200D6 60 240 / 192 260 / 208 Diesel Tier 1 da EPA C200D6_EN
C225 D6 60 25 / 205 281 / 225 Diesel SS8-CPGK
C225D6 60 281 / 225 Diesel C225D6_EN