6cta8.3 generator

6CTA8.3 para indústria comercial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 1 da EPA
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 140 a 185 175 a 231
Primário 128 a 170 160 a 213

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - tanques com sub-base de parede dupla e tanques diários em plataformas também são oferecidos.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C175 D5 50 160 / 128 175 / 140 Diesel EA_S_CC_07_EN
C180 D5 50 164 / 131 180 / 144 Diesel Tier 1 da EPA C180D5_EN
C200 D5 50 181 / 145 200 / 160 Diesel EA_S_CC_08_EN
C200 D5 50 182 / 145 200 / 160 Diesel Tier 1 da EPA EA_S_CC_08_EN
C170D6 60 206 / 165 212 / 170 Diesel Tier 1 da EPA C170D6_EN
C185D6 60 213 / 170 231 / 185 Diesel Tier 1 da EPA C185D6_EN