6btaa5.9 generator

6BTAA5.9 para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 50
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 110 138
Primário 100 125

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - tanques com sub-base de parede dupla e tanques diários em plataformas também são oferecidos.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C140 D5 50 125 / 100 138 / 110 Diesel EA_S_CC_06