6bta5.9 generator

6BTA5.9 para indústria comercial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 1 da EPA
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 72 a 145 90 a 181

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - tanques com sub-base de parede dupla e tanques diários em plataformas também são oferecidos.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C90 D5 50 82 / 65 90 / 72 Diesel EA_S_CC_03_EN
C80 D6 60 90 / 72 100 / 80 Diesel SS28-CPGK
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Diesel EA_S_CC_05_EN
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Diesel EA_S_CC_05_EN
C100 D6 60 114 / 91 125 / 100 Diesel SS28-CPGK
DGDB 60 113 / 90 125 / 100 Diesel Tier 1 da EPA S-1576
DGDK 50 113 / 90 125 / 100 Diesel S-1577
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Diesel Tier 1 da EPA SS6-CPGK
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Diesel SS6-CPGK
DGDK 60 141 / 113 156 / 125 Diesel Tier 1 da EPA S-1577
C135 D6 60 153 / 122 169 / 135 Diesel SS6-CPGK
C135D6 60 155 / 124 170 / 136 Diesel Tier 1 da EPA C135D6_EN
C145D6 60 181 / 145 Diesel C145D6_EN