6b-cp marine generator

6B-CP para aplicações marítimas

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D
Certificado para kW kVa
Primário 74 a 99 93 a 124

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

74-99 kWe

  • Motores a diesel Cummins de alta qualidade combinados a alternadores Cummins líderes do setor. Projetados, integrados e montados para otimizar a eficiência e o desempenho
  • Desenvolvidos para atender às exigentes demandas do ambiente marítimo com durabilidade superior e aos altos requisitos de tempo de atividade
  • Integração simplificada da embarcação com conexões mecânicas menos complexas
  • Disponível com alarme multiestação e painéis de monitoramento por meio de uma rede digital local para atender aos requisitos da aplicação
  • O sistema de alarme integrado pode ser configurado para se comunicar com os sistemas de dados centrais do navio
  • Configurações flexíveis disponíveis para personalizar o grupo gerador conforme os requisitos operacionais da embarcação
  • A garantia abrangente se aplica ao grupo gerador inteiro e é válida globalmente
  • Embalado na G&M Tex Ltd em Ipswich, Reino Unido

Modelo do motor: 6BT5.9-D(M)

Alternador: STAMFORD UCM274E

Dimensões e peso do produto:

   

Configurações KC e HX

Configuração RAD

Overall Length mm (pol.) 2240 (88) 2320 (91)
Largura total mm (pol.) 1250 (49) 1250 (49)
Altura total mm (pol.) 1270 (50) 1280 (50)
Peso total kg (lb) 1270 (2800) 1370 (3020)

 

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário Voltagem Certificação Dados de instalação
Potência nominal com resfriamento por quilha ou troca de calor para Ship™s Service Power 1 / 10
6B-CP 50 100 / 80 380 | 400 | 415 N/D MG-90437a
6B-CP 60 124 / 99 416 | 440 | 460 | 480 N/D MG-90438a
RAD-Cooled Ratings for Emergency Power
6B-CP 50 93 / 74 380 | 400 | 415 N/D MG-90437b
6B-CP 60 115 / 92 416 | 440 | 460 | 480 N/D MG-90438b

Recursos do motor

  • Motor diesel turboalimentado robusto, de seis cilindros em linha com sistema de combustível mecânico oferece excelente economia de combustível e manutenção reduzida. Regulador de velocidade eletrônico opcional
  • Disponível com trocador de calor, resfriador de quilha ou radiador montado no grupo gerador
  • Configurações de radiador equipadas com um sistema de partida independente não dependem dos sistemas de arranque do navio nem de métodos de "troca do motor de arranque"
  • Em conformidade com os requisitos de temperatura de superfície SOLAS e classificável para aplicações de espaço de máquinas não tripuladas (UMS), conforme definido pelas regras da sociedade IACS
  • Aprovações de tipo da Classification Society disponíveis
  • Unidades de nível classificado equipadas com chicote de fios de alumínio extrudido superior, filtragem dupla e hardware homologado

Recursos do alternador

  • O alternador de 12 cabos e 3 fases fornece uma ampla gama de saídas reconectáveis
  • Projetado especificamente para aplicações marítimas com classificação IP23
  • O gerador de imã permanente de circuito fechado e rolamento simples fornece excitação constante sob todas as condições
  • Enrolamentos de passo 2/3 de série evitam correntes neutras excessivas
  • Classificável para aplicações de espaço de máquinas não tripuladas (UMS), conforme definido pelas regras da sociedade IACS
  • Rotores dinamicamente balanceados com mancais esféricos de vedação permanente
  • Aquecedores anticondensação integrados e dois conjuntos de termistores