4bt3.3 generator

4BT3.3 para aplicação comercial industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 3 da EPA
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 25 a 60 31 a 75

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins®: o robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Gerador de imã permanente (PMG) - Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, frequência e regulagem de tensão precisas. Recursos opcionais incluem exibição de mensagens de status e alarme, medição de produção, desligamento automático mediante detecção de falha e conformidade com NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Tanques de combustível: tanques de combustível com sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Potência nominal Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25,00 Diesel NAS-5872-EN
C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30,00 Diesel NAS-5872-EN
C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35,00 Diesel NAS-5872-EN
C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40,00 Diesel NAS-5872-EN
DGHDA 60 63 / 50 Diesel Tier 3 da EPA S-1653
DGHDB 60 75 / 60 Diesel Tier 3 da EPA S-1653