Reserva

Para qualquer aplicação de reserva especializada, os confiáveis ​​motores G-Drive da Cummins oferecem a você (e aos seus clientes) a potência que você precisa.

  • Atenda a requisitos regulatórios exigentes com soluções alinhadas às normas de emissões do T4F, Estágio V e outras normas.
  • Maximize a produção de energia em seu pacote por meio do extensivo projeto do sistema de resfriamento e do motor, bem como engenharia de aplicações da Cummins.
  • Desfrute uma solução compacta para o seu pacote, com a vantagem da máxima densidade de potência.
  • Minimize os recursos de engenharia e maximize a confiabilidade com uma oferta CoolPac para motores a diesel que oferece soluções simples e econômicas.
  • Elimine a necessidade de manter mais de uma cadeia de suprimentos graças a uma linha completa de produtos - Aplicações de gás de emergência para 80-782 KWe para 60 Hz e aplicações de diesel de emergência 9-3500 KWe a 60 Hz e 10-3750 KVA para 50 Hz.
  • Assegure a alta qualidade do produto e a estrita adesão às diretrizes de engenharia através da colaboração próxima com as equipes dedicadas de engenharia de aplicação Cummins.
  • Aumente a autonomia aproveitando as sessões de treinamento organizadas nas fábricas da Cummins em todo o mundo.
  • Aproveite o máximo de tempo de atividade, o fácil acesso às peças, os menores requisitos de estoque e a capacidade de resposta dos serviços em qualquer lugar do mundo, com a rede global de serviços e suporte incomparável da Cummins.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.