Locação

Seja para aplicações de energia primária ou contínua, o mercado de locação requer motores robustos, que fornecem desempenho confiável a altas temperaturas ambientes e altitudes.

Os motores G-Drive da Cummins atendem até as exigências mais difíceis ao fornecer não só alto desempenho, como também conformidade ambiental rigorosa e economia de custo substancial.

  • Conquiste a liberdade de fazer especificações para localidades e terrenos diversos graças à capacidade de partida a frio sem auxílio.
  • Obtenha alto desempenho mesmo em ambientes adversos e empoeirados, com disponibilidade de filtro de ar para serviço pesado.
  • Desfrute de transmissões fáceis que vão de 50 a 60 Hz (e vice-versa) através de motores comutáveis/de velocidade dupla ​​para G-Drive.
  • Reduza os requisitos de consumo de combustível diesel em aplicações de primeira linha com o sistema de injeção de combustível de classe mundial do G-Drive.
  • Diminua os custos totais de propriedade e manutenção através de intervalos maiores entre as trocas de óleo lubrificante e filtro de ar, bem como maiores períodos entre revisões (mais de 20.000 horas em alguns dos mais populares motores G-drive da Cummins).
  • Elimine a necessidade de manter mais de uma cadeia de suprimentos graças a uma gama completa de produtos a diesel de (10 a 2750 kVA de energia primária a 50 Hz e de 9 a 2500 kWe de energia primária a 60Hz) e produtos a gasolina (de 195 a 355 kWm de energia contínua a 60Hz)
  • Alcance a conformidade com os rigorosos padrões mundiais para emissões, incluindo T3/T4i da EPA e SIIIA da UE (motores G-Drive MR/HD), T2 e 2g TAL (motores G-drive HHP), bem como Tier2 não rodoviário (MOH).
  • Assegure a alta qualidade do produto e a estrita adesão às diretrizes de engenharia através da colaboração próxima com as equipes dedicadas de engenharia de aplicação Cummins.
  • Aumente a autonomia aproveitando as sessões de treinamento organizadas nas fábricas da Cummins em todo o mundo.
  • Ofereça aos seus clientes de locação o máximo de tempo de atividade, fácil acesso às peças, menores requisitos de estoque e capacidade de resposta dos serviços em qualquer lugar do mundo, com a rede global de serviços e suporte incomparável da Cummins.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.