Primário

Energia primária significa requisitos robustos de desempenho. Os motores G-drive da Cummins oferecem o benefício de desempenho completo, mesmo em ambientes desafiadores, com grandes altitudes e condições ambientais altas/baixas.

  • Atenda a requisitos regulatórios exigentes com soluções alinhadas às normas de emissões do T4F, Estágio V e outras normas.
  • Conquiste a liberdade de fazer especificações para localidades e terrenos diversos graças à capacidade de partida a frio sem auxílio.
  • Diminua a sua exigência de consumo de combustível em aplicações primárias com o sistema de combustível de alto nível G-Drive.
  • Diminua os custos totais de propriedade e manutenção através de intervalos maiores entre as trocas de óleo lubrificante e filtro de ar, bem como maiores períodos entre revisões (mais de 20.000 horas em alguns dos mais populares motores G-drive da Cummins).
  • Elimine a necessidade de manter mais de uma cadeia de suprimento graças à linha completa de produtos - 10-3350 KVA a 50Hz e 9-3000 KWe a 60 Hz.
  • Assegure a alta qualidade do produto e a estrita adesão às diretrizes de engenharia através da colaboração próxima com as equipes dedicadas de engenharia de aplicação Cummins.
  • Aumente a autonomia aproveitando as sessões de treinamento organizadas nas fábricas da Cummins em todo o mundo.
  • Ofereça aos seus clientes tempo de atividade máximo, acesso facilitado a peças, menores requisitos de estoque e capacidade de resposta de manutenção em qualquer parte do mundo com a rede global de serviços e suporte incomparável da Cummins.
  • Selecione produtos G-Drive a gás que vão de 45 a 700 kVa de energia primária a 50 Hz e de 45 a 600 kVa de energia primária a 60 Hz, forneça energia confiável para locais com redes instáveis ​​para proporcionar energia primária por tempo limitado.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.