Site de filmes

As equipes de produção cinematográfica não podem ter ruído excessivo nem mesmo ter um segundo de inatividade, especialmente na locação de filmagem.

Os motores G-drive da Cummins e os sistemas de resfriamento maximizam a produção de energia em seu pacote, minimizando o impacto e garantindo a menor produção de ruído.

  • Atenda a requisitos regulatórios exigentes com soluções alinhadas às normas de emissões do T4F, Estágio V e outras normas.
  • Diminua a sua exigência de consumo de combustível em aplicações primárias com o sistema de injeção de combustível de alto nível G-Drive.
  • Diminua os custos totais de propriedade e manutenção através de intervalos maiores entre as trocas de óleo lubrificante e filtro de ar, bem como maiores períodos entre revisões (mais de 20.000 horas em alguns dos mais populares motores G-drive da Cummins).
  • Elimine a necessidade de manter mais de uma cadeia de suprimento graças à linha completa de produtos - 10-3350 KVA a 50Hz e 9-3000 KWe a 60 Hz.
  • Assegure a alta qualidade do produto e a estrita adesão às diretrizes de engenharia através da colaboração próxima com as equipes dedicadas de engenharia de aplicação Cummins.
  • Aumente a autonomia aproveitando as sessões de treinamento organizadas nas fábricas da Cummins em todo o mundo.
  • Ofereça aos seus clientes de produção cinematográfica o máximo de tempo de atividade, fácil acesso a peças, menores necessidades de estoque e capacidade de resposta de serviços em qualquer lugar do mundo, com a rede global de serviços e suporte incomparável da Cummins.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.