Motor G-Drive de combustão a gás pobre  da série  KTA19

Série a gás de queima pobre KTA19

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 338 422

Aplicações

Aluguel (G-Drive) Primários (G-Drive) Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visão geral:

A série a gás de baixas emissões KTA19 fornece motores a gás natural simples, de alta eficiência e de baixa pobre. Esses motores G-Drive a gás são oferecidos em aplicações de reserva que se concentram na capacidade transiente extrema por meio da captação de carga e da capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110. Além disso, esses modelos da série de baixas emissões de gás atendem à certificação NSPS da EPA e fornecem controle da taxa de combustível e ar de suprimento por meio do ECM da Cummins, o sistema de controle completo Cummins.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
KTA19 60 422 / 338 1800 Gás Certificado EPA e NSPS

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações em modo de reserva que oferecem extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Tecnologia de combustão: combustão de queima pobre, capaz de atender aos padrões de emissões sem o uso de sistemas de pós-tratamento.

Sistema de ignição: sistema de ignição Altronic CD200, que pode ser facilmente ajustado quando necessário.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Estes motores altamente eficientes, com certificação NSPS da EPA, são vendidos e operados nos EUA. Certificados para aplicações estacionárias, as regulamentações da NSPS especificam uma aplicação estacionária para energia de reserva de emergência.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.