Motor G-Drive de gás estequiométrico da série GTA855e

Série GTA855e a gás estequiométrico 

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 138 a 245 172 a 306

Aplicações

Aluguel (G-Drive) Primários (G-Drive) Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visão geral:

Esta série de emissões baixas a gás fornece vários motores 14 litros baseados nas suas necessidades de geração de energia. Nossas aplicações contínuas proporcionam extrema durabilidade, vida útil longa e confiabilidade, enquanto nossas aplicações de emergência fornecem capacidade transitória inigualável por meio da capacidade de captar carga de bloco e atender aos requisitos da NFPA 110. Dentro dessa série flexível, os modelos GTA855e atendem à certificação de emissões EPA e fornecem controle da taxa de combustível do ar por meio dos ECMs da Cummins, o sistema de controle completo da Cummins.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA855e 60 306 / 245 1800 Gás Certificado EPA e NSPS
GTA855e 60 280 / 224 1800 Certificado EPA e NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Certificado EPA e NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Não sujeito à regulamentação
GTA855e 60 204 / 163 1800 Certificado EPA, NSPS e MOH
GTA855e 50 172 / 138 1500 Em conformidade com as normas EPA e NSPS

Aspiração: naturalmente aspirado, aumentando a eficiência econômica e reduzindo custos, ou turbocomprimido usando o turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: designs integrados em aplicações de emergência e contínuas.

Sistema de ignição: sistema de ignição Altronic CD200, que pode ser facilmente ajustado quando necessário.

Sistema de combustível: regulador Maxitrol RV81 ou regulador Fisher CS400 mais durável, dependendo do ciclo de trabalho do motor, seja em modo de emergência ou contínuo.

Capacidade de combustível: aplicações contínuas nos modelos GTA855 e GTA855 oferecem a capacidade de operar com propano sem derrogação.

Sistema de resfriamento: sistema de resfriamento de 2 bombas, 2 circuitos ou sistema de 1 bombas e 1 circuitos para a integração de resfriamento simples.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Esta série de emissões baixas a gás atende a várias certificações de emissões, dependendo das suas necessidades de energia. Embora os modelos G855 e GTA855 sejam atualizáveis em conformidade com o cliente, o GTA855e é certificado pela EPA. Vendidos e operados nos EUA, esses modelos altamente eficientes são certificados pela EPA NSPS e Tier2 não rodoviário para aplicações fixas ou móveis de emergência ou não emergenciais.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.