Motor G-Drive a gás da série GTA855

Série GTA855 a gás

Tipo de combustível Gás

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

O GTA855 da série a gás oferece dois tipos de potência e gás em motores de 14 litros com ignição por faísca. Essas unidades geradoras a gás natural são oferecidas em aplicações de emergência. Esse ciclo de serviço em particular concentra-se na extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110. Capaz de funcionar com até 800 BTU/^3 pés, esta série tem a capacidade de operar com combustíveis entre 33 MN (números de metano) e gás natural, incluindo combustíveis de boca de poço e fora de padrão.

Tipo de combustível
Gás

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações de emergência que oferecem extrema capacidade transiente, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Sistema de ignição: sistema de ignição Altronic CD200, que pode ser facilmente ajustado quando necessário.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Sem conformidade de emissões

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.