Motor G-Drive de combustão a gás pobre da série GTA8.3

Motor de combustão a gás pobre da série GTA8.3

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 85 a 171 107 a 214

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Muito parecido com a série a gás GTA5.9, esses motores de ignição direta GTA8.3 proporcionam durabilidade e confiabilidade de nível internacional. Oferecendo designs em aplicações de emergência e contínuas, esses motores são totalmente integrados para atender às suas necessidades de energia. Os nossos motores a gás contínuo garantem um tempo de funcionamento contínuo, enquanto os nossos motores de emergência oferecem uma capacidade transiente extrema ao obter carga de bloco e cumprir os requisitos da NFPA 110. A série a gás GTA8.3 oferece a flexibilidade para funcionar com combustíveis entre 33 MN (número de metano) e gás natural, inclusive combustíveis de boca de poço e fora de padrão, e também a capacidade de funcionar com até 800 BTU/^3 pés.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA8.3 60 214 / 171 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA8.3 60 150 / 120 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA8.3 50 107 / 85 1500 Gás Não sujeito à regulamentação

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: designs integrados em aplicações de emergência e contínuas.

Sistema de ignição: o sistema de ignição eletrônica integral fornece o sistema Altronic III acionado mecanicamente ou a opção aprimorada do novo e acionado eletronicamente, Altronic CD1.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Sem conformidade de emissões

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.