Motor G-Drive de combustão a gás pobre da série GTA5.9

Motor de combustão a gás pobre da série GTA5.9

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 38 a 80 47 a 99

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Durabilidade e confiabilidade de alto nível dão suporte a esses motores pequenos e leves de ignição por faísca. Esta série G-Drive a gás oferece designs integrados em aplicações de emergência e contínuas. Enquanto os nossos motores a gás contínuos garantem um tempo de operação contínua, os nossos motores de emergência oferecem uma capacidade transitória extrema ao captar a carga do bloco e atender os requisitos da NFPA 110. Capaz de funcionar com até 800 BTU/^3 pés, estes motores a gás tem a capacidade de operar com combustíveis entre 33 MN (números de metano) e gás natural, incluindo combustíveis de boca de poço e fora de padrão.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA5.9 60 99 / 80 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA5.9 60 91 / 73 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA5.9 50 47 / 38 1500 Gás Não sujeito à regulamentação

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: designs integrados em aplicações de emergência e contínuas.

Sistema de ignição: o sistema de ignição eletrônica integral fornece o sistema Altronic III acionado mecanicamente ou a opção aprimorada do novo e acionado eletronicamente, Altronic CD1.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Sem conformidade de emissões.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.