Motor G-Drive a gás estequiométrico da série GTA50

A gás estequiométrico da série GTA50

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 619 a 739 773 a 924

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Reconhecida como a nossa maior plataforma de motor, essa série de baixas emissões a gás oferece soluções de gás confiáveis com um deslocamento de 50 litros. Esses motores com ignição por faísca são oferecidos em três tipos de potência em uma frequência de 60 Hz dependendo das suas necessidades de geração de potência. Disponíveis na aplicação de emergência, esses motores a gás natural asseguram capacidade transiente extrema por meio da captação de carga e da capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA50 60 924 / 739 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA
GTA50 60 843 / 675 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA
GTA50 60 773 / 619 1800 Atualizável em conformidade com o cliente EPA

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações em modo de reserva que oferecem extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive contam com suporte técnico e serviço pós-venda de nível forte, entregue através de uma rede de serviços de classe internacional.

Este motor a gás natural atualizável compatível com o cliente pode ser personalizado para atender a quaisquer normas de emissões necessárias. Fornecido com um catalisador para atender a critérios específicos, o motor a gás g-drive satisfaz até as mais rigorosas normas de emissões.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.