Motor G-Drive de combustão a gás pobre da série GTA50

Série a gás de queima pobre GTA50

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Primário 672 a 700 560 a 840

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Reconhecida como a nossa maior plataforma de motor, a série GTA50 Gas oferece soluções de gás confiáveis com um deslocamento de 50 litros. Os dois tipos de potência oferecidos na aplicação de reserva garantem capacidade transiente extrema por meio da captação de carga e da capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110. Além disso, esta série a gás oferece modelos contínuos em duas frequências para aplicações a gás. Não há dúvida de que esses motores a gás natural com ignição por faísca atenderão às suas necessidades de geração de energia.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA50 60 978 / 782 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA50 60 937 / 750 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA50 60 840 / 672 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA50 50 560 / 700 1500 Gás Não sujeito à regulamentação

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: as aplicações de reserva oferecem a máxima capacidade transitória ao captar a carga do bloco e atender aos requisitos da NFPA 110, enquanto as aplicações de energia primária limitada fornecem energia confiável para locais com grades instáveis.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive contam com suporte técnico e serviço pós-venda de nível forte, entregue através de uma rede de serviços de classe internacional.

Sem conformidade de emissões

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.

Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.

Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.

Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

 

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com seu distribuidor mais próximo.