Motor G-Drive a gás estequiométrico da série GTA38

A gás estequiométrico da série GTA38

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 524 654

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Com 38 litros, esta série de baixa emissão a gás é semelhante aos nossos modelos GTA 28. Essas unidades geradoras a gás grandes e de alta eficiência estão disponíveis em dois nós de energia. Dentro da aplicação de reserva, esses motores de emergência oferecem uma capacidade transiente extrema ao obter carga de bloco e cumprir os requisitos da NFPA 110. Capaz de funcionar com gás natural de gasoduto, esta série também apresenta a opção de funcionar com propano como combustível de emergência.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA38 60 654 / 524 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações em modo de reserva que oferecem extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Este motor a gás natural atualizável compatível com o cliente pode ser personalizado para atender a quaisquer normas de emissões necessárias. Fornecido com um catalisador para atender a critérios específicos, o motor a gás g-drive satisfaz até as mais rigorosas normas de emissões.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.