Motor G-Drive de combustão a gás pobre da série GTA38

Série a gás de queima pobre GTA38

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 439 a 681 548 a 851

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Semelhante à série GTA28 a gás, esta plataforma de motor confiável fornece soluções de gás com um deslocamento de 38 litros. Os três tipos de potência oferecidos na aplicação de reserva garantem capacidade transiente extrema por meio da captação de carga e da capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110. Além disso, o motor a gás da série GTA38 oferece modelos contínuos em duas frequências para aplicações a gás. Capaz de funcionar com gás natural de gasoduto, esta série também apresenta a opção de funcionar com propano.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA38 60 693 / 554 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA38 60 659 / 572 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA38 50 548 / 439 1500 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA38 60 851 / 681 1800 Gás Não sujeito à regulamentação
GTA38 60 787 / 629 1800 Gás Não sujeito à regulamentação

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: as aplicações de reserva oferecem a máxima capacidade transitória ao captar a carga do bloco e atender aos requisitos da NFPA 110, enquanto as aplicações de energia primária limitada fornecem energia confiável para locais com grades instáveis.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Sem conformidade de emissões

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.