Motor G-Drive a gás estequiométrico da série GTA28

A gás estequiométrico da série GTA28

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 452 a 496 565 a 620

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

De maneira similar aos nossos modelos GTA menores, esta série com baixa emissão de gases oferece soluções de alta eficiência com um deslocamento de 28 litros. Disponível em duas octanagens de combustível, esta série satisfaz as aplicações de reserva, oferecendo capacidade transiente extrema por meio de captação de carga e a capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110. Esses motores de acionamento de geradores a gás podem funcionar com gás natural de gasodutos e propano como combustível de emergência.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA28 60 620 / 496 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA
GTA28 60 565 / 452 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações em modo de reserva que oferecem extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Este motor a gás natural atualizável compatível com o cliente pode ser personalizado para atender a quaisquer normas de emissões necessárias. Fornecido com um catalisador para atender a critérios específicos, o motor a gás g-drive satisfaz até as mais rigorosas normas de emissões.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.