Motor G-Drive de combustão a gás pobre da série GTA28

Série a gás de queima pobre GTA28

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 496 620

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Esta série a gás é semelhante aos nossos modelos GTA menores, ela fornece soluções a gás com um deslocamento de 28 litros. Disponível em duas octanagens de combustível, esta série satisfaz as aplicações de reserva, oferecendo capacidade transiente extrema por meio de captação de carga e a capacidade de atender aos requisitos da NFPA 110. Embora esses motores de acionamento de geradores a gás sejam capazes de funcionar com gás natural de gasodutos, eles também oferecem a opção de funcionar com propano como um combustível de emergência fora dos EUA.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
GTA28 60 620 / 496 1800 Gás Não sujeito à regulamentação

Turbocompressor: turbocompressor Cummins Turbo Technologies para maior potência e economia de combustível.

Aplicações: aplicações em modo de reserva que oferecem extrema capacidade transitória, captando carga de bloco e atendendo aos requisitos da NFPA 110.

Sistema de ignição: sistema de ignição eletrônica integral oferece o sistema Altronic III acionado mecanicamente.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial

Sem conformidade de emissões

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.