Motor G-Drive a gás estequiométrico da série G8.3

Motor a gás estequiométrico da série G8.3

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 63 a 74 78 a 93

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Levemente maiores que a série G5.9 a gás, estes motores a gás natural fornecem baixas emissões em combinação com durabilidade e confiabilidade de classe mundial. Duas frequências disponíveis no ciclo de trabalho contínuo fornecem uma solução econômica para aplicações de gás. Embora a série G8.3 com baixas emissões de gás ofereça a flexibilidade de usar combustíveis entre propano e gás natural, além de oferecer a capacidade de operar a 800 BTU/^3 pés sem redução de potência. Projetados para suportar até as mais severas condições, esses motores garantem o tempo de operação contínua que nossos clientes exigem.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
G8.3 60 93 / 74 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA
G8.3 50 78 / 63 1500 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA

Naturalmente aspirados: capazes de atingir níveis de potência sem o uso de um turbocompressor, aumentando a eficiência econômica e reduzindo custos.

Aplicações: o projeto de aplicação contínua garante o tempo de operação contínua mesmo sob as condições mais adversas.

Sistema de ignição: o sistema de ignição eletrônica integral fornece o sistema Altronic III acionado mecanicamente ou a opção aprimorada do novo e acionado eletronicamente, Altronic CD1.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Sistema de resfriamento: sistema de 1 bombas e 1 circuitos para a integração de resfriamento simples.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Este motor a gás natural atualizável compatível com o cliente pode ser personalizado para atender a quaisquer normas de emissões necessárias. Fornecido com um catalisador para atender a critérios específicos, o motor a gás g-drive satisfaz até as mais rigorosas normas de emissões.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.