Motor G-Drive a gás estequiométrico da série G5.9

Motor a gás estequiométrico da série G5.9

Frequência (Hz) 60
Tipo de combustível Gás
Certificado para kW kVa
Reserva 43 53

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Este pequeno motor a gás natural oferece baixas emissões ao mesmo tempo em que oferece durabilidade e confiabilidade de nível mundial. Disponível no ciclo de serviço contínuo, o leve motor g-drive a gás fornece uma solução econômica para aplicações de gás. Oferecendo a flexibilidade de usar combustíveis como propano e gás natural, a série G5.9 de baixas emissões é capaz de funcionar a até 800 BTU/^3 pés sem redução de potência. Projetado para suportar até as condições mais adversas, este motor garante o tempo de funcionamento contínuo que nossos clientes exigem.

Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
G5.9 60 53 / 43 1800 Gás Atualizável em conformidade com o cliente EPA

Naturalmente aspirados: capazes de atingir níveis de potência sem o uso de um turbocompressor, aumentando a eficiência econômica e reduzindo custos.

Aplicações: o projeto de aplicação contínua garante o tempo de operação contínua mesmo sob as condições mais adversas.

Sistema de ignição: o sistema de ignição eletrônica integral fornece o sistema Altronic III acionado mecanicamente ou a opção aprimorada do novo e acionado eletronicamente, Altronic CD1.

Sistema de combustível: os componentes como o carburador Impco e o regulador Maxitrol fornecem operação estável e rastreamento de combustível.

Sistema de resfriamento: sistema de 1 bombas e 1 circuitos para a integração de resfriamento simples.

Serviço e suporte: os produtos a gás G-Drive são apoiados por um nível intransigente de suporte técnico e serviço pós-venda, entregue através de uma rede de serviços de classe mundial.

Este motor a gás natural atualizável compatível com o cliente pode ser personalizado para atender a quaisquer normas de emissões necessárias. Fornecido com um catalisador para atender a critérios específicos, o motor a gás g-drive satisfaz até as mais rigorosas normas de emissões.

Controles eletrônicos de autoridade total - otimizam a operação do motor e fornecem informações críticas para o controle de custos, reduzindo a manutenção e provendo uma integração perfeita com outros componentes.

Turbo com válvula de escape Holset HX35 - o projeto com válvula de escape otimiza a resposta transiente.

Montagem do filtro de combustível de baixa manutenção - o filtro de combustível incorpora um separador de água integrado e um sensor de água no combustível; 500 horas de vida útil do filtro com substituição fácil na parte superior usando os filtros Fleetguard padrão.

Projeto integrado Coolpac - os produtos são fornecidos completos com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo. Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.